iglidur® R, drsni ležaj, imperial - RSI

Cenovno ugoden material, nizka obraba

iglidur® R, drsni ležaj, imperial - RSI
iglidur® R, drsni ležaj, imperial - RSI drawing
1 od 2
iglidur® R, drsni ležaj, imperial - RSI
iglidur® R, drsni ležaj, imperial - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: RSI-0305-03
  • Material: iglidur® R
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo
iglidur® R | Cenovno ugoden material, nizki koeficienti trenja

Pri razvoju iglidur® R kot drsnega materiala so bili v središču pozornosti visoka zmogljivost in zelo nizka cena. Zlasti v suho delovanje, so želeli doseči nizek koeficient trenja in obraba . Drsni ležaji iz iglidur® R so podprti s kombinacijo trdnih maziv. Material brez PTFE in silicija dosega izjemno nizek koeficient trenja v suho delovanje in večinoma deluje brez učinkov zdrsa.

Tipične aplikacije

Modelarstvo
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri nizkih obremenitvah
  • Ko iščete stroškovno učinkovito ležaj
  • Ko so potrebni zelo nizki koeficienti trenje v suho delovanje
  • Ko pride do robnih obremenitev
  • Ko iščete nizko absorpcijo vode
  • Ko PTFE in silikon nista dovoljena v vaši aplikaciji
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation