1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: TX3SM-2024-15
- Material: igutex® TX3
- Obrazec: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Navit
- Življenjska doba:
- Najnižja obraba v ekstremnih suhih pogojih
- Brez mazanje in vzdrževanja
- Testirano v igusovem testni laboratorij do 130 MPa in gibanja 0,01 m/s
- Dolga življenjska doba zaradi nizke obraba, brez dodatnega mazanje
igutex® TX3 | Drsni drsni ležaj iz kompozitnih vlaken za visoko obremenitev aplikacije
Zlasti kmetijski in gradbeni stroji zahtevajo najdaljšo življenjska doba in zanesljivost delovanja. igutex® TX3 je zasnovan za uporabo brez mazanja . Izpadi stroja zaradi nezadostnega mazanje so zato izključeni. To zmanjša stroške in je dobro za okolje.
Niste prepričani, ali ustreza?