iglidur® UW, drsni ležaj, mm - UWSM

Podvodni vzdržljivostni tekač, za hitro vrtenje pod vodo

iglidur® UW, drsni ležaj, mm - UWSM
iglidur® UW, drsni ležaj, mm - UWSM drawing
1 od 2
iglidur® UW, drsni ležaj, mm - UWSM
iglidur® UW, drsni ležaj, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: UWSM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Več iglidur® UW del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odlična odporno proti obrabi pod vodo
  • visoka odpornost na medije
iglidur® UW | vzdržljivostni tekač, za hitro vrtenje pod vodo
Najboljši drsni ležaj iglidur® za podvodne aplikacije. Izjemno odporno proti obrabi pod vodo, testiran in brez vzdrževanja. Prva izbira za aplikacije s črpanjem.

Tipične aplikacije

Fluidna tehnologija

Tu je več aplikacij:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za podvodne aplikacije in v tekočih medijih
  • za nizke obremenitve
  • Za visoke hitrosti vrtenja
  • Za izjemno odporno proti obrabi pri neprekinjeno delovanje z mazanimi mediji
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. Notranji premer se nastavi šele, ko je z ustrezno toleranco vtisnjen v montažno odprtina . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Izognite se aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation