1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: A181SI-0203-03
- Material: iglidur® A181
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Primerno za visoke hitrosti
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- FDA ustrezno
- Skladno z EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za stik z živili
Material iglidur® A181 je skladen s FDA in s standardom 10/2011 EC. Modra barva omogoča tudi "optično zaznavanje", ki je pogosto želena v živilskem sektorju. V primerjavi z iglidur® A180 je glede na mehanske lastnosti, temperaturno odpornost in odpornost na medije, je iglidur® A181 v večini primerov primernejši glede odporno proti obrabi .
Tipične aplikacije
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Material iglidur® A181 je skladen s FDA in s standardom 10/2011 EC. Modra barva omogoča tudi "optično zaznavanje", ki je pogosto želena v živilskem sektorju. V primerjavi z iglidur® A180 je glede na mehanske lastnosti, temperaturno odpornost in odpornost na medije, je iglidur® A181 v večini primerov primernejši glede odporno proti obrabi .
Tipične aplikacije
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?