1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: C500SM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za visoke hitrosti
- Odlični koeficienti trenje
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Visoka obstojnost na medije in temperaturo, do +250°C, odporen proti obrabi
iglidur® C500 se lahko uporablja v aplikacijah do +250°C in je izjemno odporen na medije (npr. v procesih čiščenja z hydrogen peroxide), odporen proti obrabi in ima nizek koeficient trenja. primerno za različne posebne izvedbe. Barva prikazuje uporabo pod ekstremnimi vplivi okolja.
Tipične aplikacije
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Živilska industrija
Strojna orodja
Težki stroji / Gradnja obratov
Poiščite veliko več aplikacij na naših rešitvah za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® C500 se lahko uporablja v aplikacijah do +250°C in je izjemno odporen na medije (npr. v procesih čiščenja z hydrogen peroxide), odporen proti obrabi in ima nizek koeficient trenja. primerno za različne posebne izvedbe. Barva prikazuje uporabo pod ekstremnimi vplivi okolja.
Tipične aplikacije
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Živilska industrija
Strojna orodja
Težki stroji / Gradnja obratov
Poiščite veliko več aplikacij na naših rešitvah za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?