1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ECO-A180SM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-A180
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
Niste prepričani, ali ustreza?