iglidur® FPF, drsni ležaj, mm

iglidur® FPF, drsni ležaj, mm
iglidur® FPF, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® FPF, drsni ležaj, mm
iglidur® FPF, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: FPFSM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Prevodnik in brez PTFE
  • Zmanjšuje stroške vzdrževanja in mazanja
  • Enake ali boljše tribološke lastnosti v primerjavi z iglidur F, odvisno od uporabe

Novi material iglidur FPF ni le prevoden, zaradi česar je še posebej primeren za aplikacije z zahtevami ESD, ampak tudi brez PTFE.

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation