1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GSM-0103-02
- Material: iglidur® G
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 1.5 in
- d2 3 in
- b1 2 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odličen koeficient trenja
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
- Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® G | vsestranski
Z iglidur® G pokriva najširši spekter različnih zahtev. Zato je material upravičeno označen kot univerzalen. Priporočljive so aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami, srednjimi površinskimi hitrostmi in srednjimi temperaturami. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dober v vseh tehničnih panogah, predvsem pa klasični vsestranski v seštevku splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacij.
Tipična področja uporabe
- Kmetijska
- mehanizacija Avtomobilska
- industrija Gradbeni
- stroji Strojegradnja
- Šport, fitnes & Rehab
Kdaj naj ga uporabim?
- Če potrebujem stroškovno vsestranski material
- Za nizke do srednje površinske
- hitrosti Če mora biti material primerno za različne gredi
- Za vrtljiv in rotacijske aplikacije
Kdaj ga ne uporabljam?
- Če je potrebna mehanska predelava
- Če je potrebna najvišja odporno proti obrabi Če
- je zahtevana univerzalna odpornost na kemikalije
- Če so temperature nenehno višje od +130 °C
- Za uporabo pod vodo
Niste prepričani, ali ustreza?