1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GLWSI-0203-04
- Material: iglidur® GLW
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
- Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo
iglidur® GLW | Cenovno ugoden material za velike količine
Z drsnimi ležaji, izdelanimi iz materiala iglidur® GLW, lahko našim kupcem ponudimo alternativo za iglidur® G za velike serije. Drsni ležaji iglidur® GLW s podobnimi mehanskimi lastnostmi kot iglidur® G so priporočljivi predvsem za statične obremenitve. Za te aplikacije, kjer so lastnosti iglidur® G do določene mere nepomembne , iglidur® GLW predstavlja stroškovno učinkovito alternativo.
Tipične aplikacije
Avtomobilska orodja
Strojna orodja
Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Z drsnimi ležaji, izdelanimi iz materiala iglidur® GLW, lahko našim kupcem ponudimo alternativo za iglidur® G za velike serije. Drsni ležaji iglidur® GLW s podobnimi mehanskimi lastnostmi kot iglidur® G so priporočljivi predvsem za statične obremenitve. Za te aplikacije, kjer so lastnosti iglidur® G do določene mere nepomembne , iglidur® GLW predstavlja stroškovno učinkovito alternativo.
Tipične aplikacije
Avtomobilska orodja
Strojna orodja
Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?