iglidur® J350, drsni drsni ležaj, mm

Vzdržljivostni tekač z visoko dimenzijsko stabilnostjo pri visoki temperaturi

iglidur® J350, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® J350, drsni drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® J350, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® J350, drsni drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Vzdržljivostni tekač z visoko dimenzijsko stabilnostjo pri temperaturi - uporabno z več gredi in obremenitvami
Vrhunski drsni ležaj za rotacijske aplikacije - in to na veliko različnih jeklenih gredi: V drsnih ležajih iglidur® J350 s prirobnico se lahko življenjska doba pri obremenitvah pogosto podaljšuje od 2 MPa do 50 MPa. Poleg tega je zaradi odpornosti na visoke temperature zelo vsestranski material.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Strojna orodja

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ležaj odporno proti obrabi za rotacijsko gibanje pri srednjih in visokih obremenitvah
  • Ko je za uporabo pri visokih temperaturah potreben stroškovno učinkovito ležaj
  • Pri vtisnjen do +150°C
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri velikih obremenitvah
  • Ko je ležaj izpostavljen udarni obremenitvi
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation