iglidur® J3B, drsni drsni ležaj, mm

Preizkušeni material z dolgo življenjsko dobo je zdaj na voljo v črni barvi

iglidur® J3B, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® J3B, drsni drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® J3B, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® J3B, drsni drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J3BSM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
Preizkušeni material iglidur® J3 z dolgo življenjsko dobo je zdaj na voljo tudi v črni barvi. vzdržljivostni tekač je strokovnjak za vrtljiv in pulzirajoče obremenitve ter je odporen tudi na medije.

Tipična področja uporabe:
tehnologija pohištva, oprema za šport in prosti čas, dvokolesna tehnologija
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation