1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: KSM-0608-06
- Material: iglidur® K
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Več iglidur® K del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Vsestranski in stroškovno učinkovito za srednje temperature
- Nizka absorpcija vlage
- odporno proti obrabi
- stroškovno učinkovito
- brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
iglidur® K | Vsestranski in stroškovno učinkovito za srednje temperature
Tiskarska industrija Stroji
za plastiko
Medicinska tehnologija
Embalažna industrija
Tukaj boste našli še dodatne možne aplikacije:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
- Nizka absorpcija vlage
- odporno proti obrabi
- stroškovno učinkovito
- brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
Tiskarska industrija Stroji
za plastiko
Medicinska tehnologija
Embalažna industrija
Tukaj boste našli še dodatne možne aplikacije:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?