iglidur® L250, drsni ležaj, mm - L250SM

Za visoke hitrosti.

iglidur® L250, drsni ležaj, mm - L250SM
iglidur® L250, drsni ležaj, mm - L250SM drawing
1 od 2
iglidur® L250, drsni ležaj, mm - L250SM
iglidur® L250, drsni ležaj, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlični koeficienti trenje
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
iglidur® L250 | Za visoke hitrosti
iglidur® L250 je drsni ležaj material za visoke hitrosti, hitre drsenje premike in nizke koeficiente trenje. Material iglidur® L250 lahko te prednosti izpostavi še posebej pri nizkih obremenitvah. Aplikacije s temi prednostmi so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.

Tipične aplikacije

Avtomobilska industrija

Tu je več aplikacij:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za rotirajoče aplikacije pri visokih hitrost
  • Ko je zahtevana najdaljša življenjska doba
  • Za aplikacije z nizkimi obremenitev
  • Ko je zahtevana nizka raven hrupa
  • Za zelo nizek koeficient trenja
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation