iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM

iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM drawing
1 od 2
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: M210SM-2024-25
  • Material: iglidur® M210
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
iglidur M210 je bil razvit posebej za aplikacije za srednje vrtljiv obremenitve. Poleg tega je bilo med razvojem poskrbljeno, da se je material lahko posebej uporabljal za brizgane ležaje z debelimi stenami. Zato je iglidur M210 primeren za aplikacije, kjer se uporabljajo ali zamenjajo ležaji z debelimi stenami, ki so hkrati robusten.
Niste prepričani, ali ustreza?

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure