iglidur® UW160, drsni ležaj, mm - UW160SM

skladno s KTW, primerno za stik s pitno vodo

iglidur® UW160, drsni ležaj, mm - UW160SM
iglidur® UW160, drsni ležaj, mm - UW160SM drawing
1 od 2
iglidur® UW160, drsni ležaj, mm - UW160SM
iglidur® UW160, drsni ležaj, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: UW160SM-0304-03
  • Material: iglidur® UW160
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • skladno s KTW, primerno za stik s pitno vodo
  • dolgoročno ekstremno odporen proti obrabi v tekočini
  • primerno za stik s pitno vodo (skladno s KTW)
  • Dobra odpornost na medije
iglidur® UW160 | skladno s KTW, primerno za stik s pitno vodo
 
  • Izjemno odporno proti obrabi v tekočini za dolgoročno delovanje
  • primerno za stik s pitno vodo (skladno s KTW)
  • Dobra odpornost na medije
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
iglidur® UW160 je bil razvit posebej za največjo odporno proti obrabi pri neprekinjeno delovanje s pomočjo medijev . V takšnih aplikacijah se običajno pojavijo nizke radialne obremenitve in zmerne temperature. profil lastnosti dopolnjujeta primernost za stik s pitno vodo in zelo dobra vzdržljivost .
 
Tipična področja
 
uporabe Fluidna tehnologija
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben material, skladno s KTW
  • Ko je za nenehno uporabo v tekočih medijih potreben material odporno proti obrabi
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov
 
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation