iglidur® Z, drsni ležaj, imperial - ZSI

Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih

iglidur® Z, drsni ležaj, imperial - ZSI
iglidur® Z, drsni ležaj, imperial - ZSI drawing
1 od 2
iglidur® Z, drsni ležaj, imperial - ZSI
iglidur® Z, drsni ležaj, imperial - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ZSI-0203-03
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Za dele materiala iglidur® Z veljajo izvozne omejitve. Ustrezen obrazec vam bomo poslali po prejemu naročila.
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih, odporna na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.
  • Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
  • Visoka toplotna odpornost
  • za ekstramen obremenitve
iglidur® Z – Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih - Odporen na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah
 
  • Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
  • Visoka toplotna odpornost
  • za ekstramen obremenitve
  • za visoke hitrosti
  • Odporen na robne obremenitve
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Izjemno visoka tlačna trdnost v kombinaciji z visoko elastičnostjo omogoča ležajem iglidur® Z, da dosežejo svoje vidne lastnosti v povezavi z mehkimi gredmi, robnimi obremenitvami in udarci. Ležaji so primerni tudi za temperature do +250 °C.
 
Tipična področja uporabe
 
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Za neprekinjene temperature do +250 °C dolgoročno ali +310 °C kratkoročno
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi , zlasti pri visokih radialnih obremenitvah
  • za visoke hitrosti
  • Za robne obremenitve v povezavi z visokimi površinskimi tlaki
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov 
 
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation