iglidur® TX1, potisna podložka, mm - TX1TM

iglidur® TX1, potisna podložka, mm - TX1TM
iglidur® TX1, potisna podložka, mm - TX1TM
1 od 2
iglidur® TX1, potisna podložka, mm - TX1TM
iglidur® TX1, potisna podložka, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: TX1TM-2040-020
  • Material: igutex® TX1
  • Obrazec: Nakupujte potisne podložke
  • Dimenzije:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Navit
  • Življenjska doba:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation