iglidur® W300, potisna podložka, imperial - W300TI

Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (praktično) vseh gredi

iglidur® W300, potisna podložka, imperial - W300TI
iglidur® W300, potisna podložka, imperial - W300TI drawing
1 od 2
iglidur® W300, potisna podložka, imperial - W300TI
iglidur® W300, potisna podložka, imperial - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: WTI-0610-01
  • Material: iglidur® W300
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Več iglidur® W300 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (praktično) vseh gredi
  • Za posebej dolgo življenjska doba
  • nizek koeficient trenja
  • ekstremno visoka odpornost proti obrabi
iglidur® W300 | Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporno proti obrabi na (skoraj) vseh gredi
 
  • na zalogi preko 400 dimenzij
  • Za posebej dolgo življenjska doba
  • nizek koeficient trenja
  • ekstremno visoka odpornost proti obrabi
  • primerno tudi za batnice iz mehkih materialov
  • Odpornost na umazanijo.
  • Brez mazanja in vzdrževanja
iglidur® W300 zagotavlja odlično odporno proti obrabi tudi v zahtevnih okoljih ali pri grobih batnicah. Ta material je od vsega sortimenta iglidur® do teh zunanjih vplivov najbolj toleranten.
 
Tipična področja uporabe
 
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potrebna še posebej dolga življenjska doba
  • Ko so potrebni nizki koeficienti dinamičnega trenje in visoka odporno proti obrabi
  • Za uporabo na batnicah iz nerjavnega jekla 304
  • Za zelo grobe batnice ali abrazivne medije
  • odpornost na umazanjo
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation