iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM

Vsestranska klasika z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo

iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM
iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM
1 od 3
iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM
iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, potisna podložka, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GTM-0611-010
  • Material: iglidur® G
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 6.2 mm
    • d2 11 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Najbolj priljubljen material iglidur® na svetu
  • visoka odpornost na obrabo
  • odpornost na prah in umazanijo
  • stroškovno učinkovito
iglidur® G | Univerzalni ležaj
 
  • iz zaloge je na voljo več kot 650 velikosti
  • visoka odpornost na obrabo
  • odpornost na prah in umazanijo
  • stroškovno učinkovito
  • Brez mazanja in vzdrževanja
iglidur® G pokriva izjemno širok spekter različnih zahtev – je resnično "vsestranski". Material je idealen za univerzalno uporabo, pravi "vsestranski". Tipične aplikacije so srednje do visoke obremenitve, srednje površinske hitrosti in srednje temperature. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski uporabnik, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.
 
Tipična področja uporabe
 
Kmetijstvo
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojna orodja
Fitnes in šport
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
 
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ekonomičen ležaj z vsestransko zmogljivostjo
  • Za nizke do povprečne površinske hitrosti
  • Ko mora ležaj teči na različnih materialih gred
  • Za vrtljiv in rotacijske gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation