1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GTM-0620-015
- Material: iglidur® G
- Oblika: podložke
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Najbolj priljubljen material iglidur® na svetu
- visoka odpornost na obrabo
- odpornost na prah in umazanijo
- stroškovno učinkovito
iglidur® G | Univerzalni ležaj
Tipična področja uporabe
Kmetijstvo
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojna orodja
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- iz zaloge je na voljo več kot 650 velikosti
- visoka odpornost na obrabo
- odpornost na prah in umazanijo
- stroškovno učinkovito
- Brez mazanja in vzdrževanja
Tipična področja uporabe
Kmetijstvo
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojna orodja
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?