iglidur® GLW, potisna podložka, mm - GLWTM

Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo

iglidur® GLW, potisna podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, potisna podložka, mm - GLWTM drawing
1 od 2
iglidur® GLW, potisna podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, potisna podložka, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GLWTM-0818-010
  • Material: iglidur® GLW
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo
  • za aplikacije s statičnimi obremenitvami
  • stroškovno učinkovito
  • odpornost na umazanjo
  • odposrno na vibracije
  • brez mazanja in vzdrževanja
iglidur® GLW | Cenovno ugoden material za velike količine
 
  • za aplikacije s statičnimi obremenitvami
  • stroškovno učinkovito
  • odpornost na umazanjo
  • Odporna na vibracije
  • Brez mazanja in vzdrževanja
Kot alternativa za iglidur® G so za velika količina aplikacije na voljo ležaji iz materiala iglidur® GLW. Drsni ležaji iglidur® GLW s podobnimi mehanskimi lastnostmi kot iglidur® G, so priporočljivi predvsem za statične obremenitve. Kjer dinamične lastnosti iglidur® G (v veliki meri) niso pomembne, predstavlja iglidur® GLW stroškovno učinkovito alternativo.
 
Tipična področja uporabe
 
Avtomobilska
strojna orodja
Robotika
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko potrebujete ekonomičen univerzalni ležaj za serijsko proizvodnjo
  • Za visoke, primarno statične obremenitve
  • Za nizke do srednje hitrosti
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation