1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GLWTM-1426-015
- Material: iglidur® GLW
- Oblika: podložke
- Dimenzije:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo
- za aplikacije s statičnimi obremenitvami
- stroškovno učinkovito
- odpornost na umazanjo
- odposrno na vibracije
- brez mazanja in vzdrževanja
iglidur® GLW | Cenovno ugoden material za velike količine
Tipična področja uporabe
Avtomobilska
strojna orodja
Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- za aplikacije s statičnimi obremenitvami
- stroškovno učinkovito
- odpornost na umazanjo
- Odporna na vibracije
- Brez mazanja in vzdrževanja
Tipična področja uporabe
Avtomobilska
strojna orodja
Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?