1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoParts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
- Oblika: Nakupujte potisne podložke
- Dimenzije:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih, odporna na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.
- Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
- Visoka toplotna odpornost
- za ekstramen obremenitve
iglidur® Z – Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih - Odporen na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah
Tipična področja uporabe
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
- Visoka toplotna odpornost
- za ekstramen obremenitve
- za visoke hitrosti
- Odporen na robne obremenitve
- Brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
Tipična področja uporabe
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?