1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GFL-10
- Material: iglidur® G
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 10 mm
- Več iglidur® G del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- visoka odpornost na obrabo
- odpornost na prah in umazanijo
- stroškovno učinkovito
iglidur® - prirobnica ležaj z dvema odprtina brez vzdrževanja
S to obliko je mogoče uporabiti visoko zmogljive drsne ležaje iglidur® na lokacijah, kjer priporočene tolerance luknja ohišja niso možne. Zaradi zasnove ležaj so možne visoke obremenitve čeprav se postavljajo minimalne zahteve k natančnosti ohišje.
iglidur® G prirobnica ležaj z dvema odprtina pokriva izredno širok spekter različnih zahtev. Material je idealen za univerzalno uporabo, pravi ' vsestranski'. Tipične aplikacije so srednje do visoke obremenitve, srednje površinske hitrosti in srednje temperature. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski uporabnik, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.
Montaža
Glede na obremenitve obstajajo različni načini pritrditve. Za nizke radialne obremenitve zadošča, da prirobnica ležaja iglidur® namestimo na eno površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljivo iglidur® prirobnica ležaj podpreti v odprtina na ojačani strani v smeri obremenitev. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance, saj služi le kot dodatna podpora prirobnica ležaj iglidur® . Za doseganje večjih radialnih obremenitev v ležajih se lahko prirobnica ležaj iglidur® vgradi v priporočeno luknja ohišja s H tolerancami. Dodatni vijaki zagotavljajo prileganje ležaj v ohišje. Za vgradnjo prirobnica ležajev iglidur®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ni potrebno posebno orodje ali oprema. Tudi poravnava ležajev na gredi z več ležaji je med vgradnja enostavna .
S to obliko je mogoče uporabiti visoko zmogljive drsne ležaje iglidur® na lokacijah, kjer priporočene tolerance luknja ohišja niso možne. Zaradi zasnove ležaj so možne visoke obremenitve čeprav se postavljajo minimalne zahteve k natančnosti ohišje.
iglidur® G prirobnica ležaj z dvema odprtina pokriva izredno širok spekter različnih zahtev. Material je idealen za univerzalno uporabo, pravi ' vsestranski'. Tipične aplikacije so srednje do visoke obremenitve, srednje površinske hitrosti in srednje temperature. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski uporabnik, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.
- Zelo dobra odporno proti obrabi
- nizka teža.
- Brez mazanja
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Montaža
Glede na obremenitve obstajajo različni načini pritrditve. Za nizke radialne obremenitve zadošča, da prirobnica ležaja iglidur® namestimo na eno površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljivo iglidur® prirobnica ležaj podpreti v odprtina na ojačani strani v smeri obremenitev. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance, saj služi le kot dodatna podpora prirobnica ležaj iglidur® . Za doseganje večjih radialnih obremenitev v ležajih se lahko prirobnica ležaj iglidur® vgradi v priporočeno luknja ohišja s H tolerancami. Dodatni vijaki zagotavljajo prileganje ležaj v ohišje. Za vgradnjo prirobnica ležajev iglidur®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ni potrebno posebno orodje ali oprema. Tudi poravnava ležajev na gredi z več ležaji je med vgradnja enostavna .
Niste prepričani, ali ustreza?