1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JFL-25
- Material: iglidur® J
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 25 mm
- Več iglidur® J del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- nizka obraba pri različnih materialih batnice
- Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
- Dušenje vibracij
iglidur® - prirobnica ležaj z dvema odprtina brez vzdrževanja
S to obliko je mogoče uporabiti visoko zmogljive drsne ležaje iglidur® na lokacijah, kjer priporočene tolerance luknja ohišja niso možne. Zaradi zasnove ležaj so možne visoke obremenitve čeprav se postavljajo minimalne zahteve k natančnosti ohišje.
Ena glavnih prednosti prirobnica ležajev iglidur® J z dvema odprtina je kombinacija nizkega koeficient trenja v suho delovanje in nizke tolerance zdrsa. S priporočenim največjim površinski tlak 35 MPa, prirobnica ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Montaža
Glede na obremenitve obstajajo različni načini pritrditve. Za nizke radialne obremenitve zadošča, da prirobnica ležaja iglidur® namestimo na eno površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljivo iglidur® prirobnica ležaj podpreti v odprtina na ojačani strani v smeri obremenitev. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance, saj služi le kot dodatna podpora prirobnica ležaj iglidur® . Za doseganje večjih radialnih obremenitev v ležajih se lahko prirobnica ležaj iglidur® vgradi v priporočeno luknja ohišja s H tolerancami. Dodatni vijaki zagotavljajo prileganje ležaj v ohišje. Za vgradnjo prirobnica ležajev iglidur®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ni potrebno posebno orodje ali oprema. Tudi poravnava ležajev na gredi z več ležaji je med vgradnja enostavna .
S to obliko je mogoče uporabiti visoko zmogljive drsne ležaje iglidur® na lokacijah, kjer priporočene tolerance luknja ohišja niso možne. Zaradi zasnove ležaj so možne visoke obremenitve čeprav se postavljajo minimalne zahteve k natančnosti ohišje.
Ena glavnih prednosti prirobnica ležajev iglidur® J z dvema odprtina je kombinacija nizkega koeficient trenja v suho delovanje in nizke tolerance zdrsa. S priporočenim največjim površinski tlak 35 MPa, prirobnica ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
- Zelo dobra odporno proti obrabi
- nizka teža.
- Brez mazanja
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Montaža
Glede na obremenitve obstajajo različni načini pritrditve. Za nizke radialne obremenitve zadošča, da prirobnica ležaja iglidur® namestimo na eno površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljivo iglidur® prirobnica ležaj podpreti v odprtina na ojačani strani v smeri obremenitev. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance, saj služi le kot dodatna podpora prirobnica ležaj iglidur® . Za doseganje večjih radialnih obremenitev v ležajih se lahko prirobnica ležaj iglidur® vgradi v priporočeno luknja ohišja s H tolerancami. Dodatni vijaki zagotavljajo prileganje ležaj v ohišje. Za vgradnjo prirobnica ležajev iglidur®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ni potrebno posebno orodje ali oprema. Tudi poravnava ležajev na gredi z več ležaji je med vgradnja enostavna .
Niste prepričani, ali ustreza?