1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: GSM-0103-02
- Material: iglidur® G
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odličen koeficient trenja
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
- Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® G | Vsestranski
Drsni ležaji iglidur® G pokrivajo najširšo paleto različnih zahtev. Zato se materialu upravičeno pravi univerzalen. Tipične aplikacije so srednje do visoke obremenitve, srednje površinske hitrosti in srednje temperature. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Zelo dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.
Tipična področja uporabe
Kmetijstvo
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojna orodja
Fitnes in šport
Tukaj lahko najdete več aplikacij:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Drsni ležaji iglidur® G pokrivajo najširšo paleto različnih zahtev. Zato se materialu upravičeno pravi univerzalen. Tipične aplikacije so srednje do visoke obremenitve, srednje površinske hitrosti in srednje temperature. iglidur® G je desetobojnik med materiali iglidur®. Zelo dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.
Tipična področja uporabe
Kmetijstvo
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojna orodja
Fitnes in šport
Tukaj lahko najdete več aplikacij:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?