1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: XSM-0203-03
- Material: iglidur® X
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Več iglidur® X del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za ekstremno visoke hitrosti
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Odlična odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- električno prevodno
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialist za kemikalije in temperature, stabilen do 150 MPa
iglidur® X je zasnovan za višje hitrosti kot drugi ležaji iglidur® zaradi svoje visoke temperaturne odpornosti v povezavi z visoko tlačno trdnostjo in kemično odpornostjo.
Tipične aplikacije
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® X je zasnovan za višje hitrosti kot drugi ležaji iglidur® zaradi svoje visoke temperaturne odpornosti v povezavi z visoko tlačno trdnostjo in kemično odpornostjo.
Tipične aplikacije
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?