igusigus-icon-cart(0)

Kroglični zglobi pod kotom / v liniji

Naši kotni in aksialni potisni ležaji igubal za vrtljive in vrtljiv gibe zagotavljajo popolno rešitev za različne aplikacije v različnih industrijskih sektorjih. Kotni zglob igubal je optimalna izbira za natančne rotirajoče in vrtljiv gibe, aksialni zglob igubal pa je posebej zasnovan za aksialne premike. Ohišja so izdelana iz igumida G, izjemno odpornega polimer , ki prenese temperature od -30°C do +80°C. zatični ležaj je na voljo v plastika ali kovini in tako ustreza zahtevam vaše specifične aplikacije. Kot drsni element se uporablja iglidur W300, material z izjemno odporno proti obrabi, tudi pod zahtevnimi pogoji z grobimi batnicami in abrazivnimi okoljskimi mediji. Zaradi lahek zasnove in enostavne vgradnja so naši aksialni in kotni spoji idealni za aplikacije, ki zahtevajo hitro nastavitev. Poleg tega blažijo vibracije in so odporne na umazanijo in prah, kar zagotavlja njihovo zanesljivost tudi v zahtevnih okoljih. Raziščite vsestranskost in zmogljivost naših kotnih in aksialnih zglobov igubal, skladnih s standardom DIN 71802 in DIN 71752.

Število izdelkov: 0

Nakupovanje pri igusu®