Koni palic igubal® se uporabljajo v številnih različnih industrijskih panogah. Omogočajo rotacijsko, nihanje in linearno gibanje gred – na primer v pakirnih strojih, v napravah na morju in na kolesih. Na voljo je različica, primerno za praktično vse zahteve po vgradnja . Konci palic so na voljo v dimenzijah K in E (DIN ISO 12240) za premere gred od 2 do 30 mm ( gred naj ima toleranco med h6 in h9). Spremenljivi sta tudi toleranca ležaj in oblika ležajno ohišje - lahko je dolgo ali kratko in z moškim ali notranji navoj. V standardni izvedbi so ležaji zasnovani z veliko zračnost ležaja , ki zagotavlja varno delovanje tudi pri visokih obvodnih hitrostih. Toleranca se lahko po povpraševanju spremeni . Konci palic igubal® ohranijo svoje delovanje in obraba lastnosti tudi v zahtevnih okoljih. Odporne so proti koroziji, odporne na temperaturo med -40 in +200 °C, odporne na medije, UV sevanje, jedrsko sevanje, umazanijo in prah. In v nasprotju s kovinskimi sodelavci, lahko konci palic absorbirajo vibracije. Ta lastnost pomeni, da so vnaprej določeni za aplikacije z visokofrekvenčnimi vibracijami.