igusigus-icon-cart(0)

Sferični ležajni vložki

Ležaji s sferičnimi kroglicami igubal® so 80 % lažji od svojih kovinskih ležajev. A kljub temu primerljivo robusten. Hkrati so do 40 % stroškovno učinkovito in bolj ekonomični pri delovanju, poleg tega. Omogočajo suhi tek brez mazanje, zaradi česar jih ni treba brez vzdrževanja.  sferične krogle igubal® so na voljo iz različnih visoko zmogljivih plastike, vsaka z različnimi lastnostmi. polimer iglidur® X prenese ekstremne temperature med -100 °C in +250 °C in ohrani svojo polno tlačna trdnost. iglidur® X skoraj splošno odporen na kemikalije. iglidur® J ocenjuje z nizko stopnjo absorpcije vlage, iglidur® R s svojimi še posebej nizkimi nabavnimi stroški. Za živilsko industrijo je bila razvita še ena visoko zmogljiva plastika , ki jo je mogoče zaznati z detektorji kovin in tako povečati varnost izdelkov. In iglidur® UW je primerno za podvodne aplikacije. Sferične krogle igubal® so na voljo v dimenzijah serija E in K. Toleranca notranji premer ustreza E10 ( gred mora imeti toleranco med h6 in h9).  

Število izdelkov: 0

Nakupovanje pri igusu®