igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za robustne aplikacije
- PVC zunanji plašč
- Oplet
- Samougasljivost, FT4
- Brez silikona
- UV odporen
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF6.05.02
(2x0,5)C
Tipična področja uporabe
| Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10m | ≥ 10 m | < 10m | ≥ 10 m | < 10m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | |||
| +5 / +15 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6.8 | 7,5 | 7.8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.