iggyRob - humanoidna robotika za industrijske aplikacije
Spoznajte iggyRob, pametnega servisnega robota iz igusa! Prilagodljivo prenaša komponente po tovarniških halah, s prijaznim nasmeškom opravlja naloge sprejema in zanesljivo odpelje posodo na pomivanje. Zahvaljujoč virtualnemu obrazu na zaslonu, senzorjem LIDAR in 3D kameram v predelu prsi in v vozilu, iggy brez težav krmari po tovarnah, preddverjih in kavarnah.
Njeni dve kobotski roki ReBeL z bioničnimi rokami se lahko oprijemata kot oseba in navdušita z dosegom 664 mm in nosilnostjo 2 kg na roko. S hitrostjo do 45°/s, iggy svoje naloge opravi hitro in učinkovito.
mobilnost zagotavlja osnova AMR iz serije ReBeLMove Pro, ki navdušuje z nosilnostjo 50 kg in nosilnostjo do 100 kg. Močni tritočkovni ležaji in usklajenost s sodobno infrastrukturo omogočajo, da je iggyRob zanesljiv pomočnik. Z enim polnjenjem baterije deluje neprekinjeno do osem ur - idealno za industrijsko uporabo.
igusovo krmiljenje robotov v zraku
Z brezplačno programsko opremo [Link id="418"]. Niti ni treba priključiti sistema iggyRob. Humanoidnega pomočnika je mogoče enostavno integrirati v sodobna robotska okolja preko AMR-jev posebej razvitega vmesnika ROS2. V skladu z vmesnikom VDE 5050 je iggyRob odobren za upravljanje voznega parka in ima CE certifikat.
Poskrbite, da bo svoje vsakdanje delo učinkovitejše in bolj pametno z vsestranskim igusovim robotom iggyRob!
Certifikati in standardi