iglidur® C500, prirobnični ležaj, mm - C500FM

Visoka odpornost na medije in temperature, do 250 °C, odporno proti obrabi

iglidur® C500, prirobnični ležaj, mm - C500FM
iglidur® C500, prirobnični ležaj, mm - C500FM drawing
1 od 2
iglidur® C500, prirobnični ležaj, mm - C500FM
iglidur® C500, prirobnični ležaj, mm - C500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: C500FM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odlični koeficienti trenje
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Visoka odpornost na medije in temperaturo do +250°C in odporna proti obrabi. iglidur® C500 se lahko uporablja v aplikacijah do +250°C. Je odporno proti obrabi, ima nizek koeficient trenje in izjemno odporen na medije, zato je idealen za aplikacije, kot so procesi čiščenja z vodikovim peroxidom. primerno za različne posebne izvedbe. Barva prikazuje uporabo pod ekstremnimi vplivi okolja.

Tipične aplikacije

Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Živilska industrija
Strojna orodja
Težki stroji / Gradnja obratov

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben na medije izjemno odporen drsni ležaj z visoko fleksibilnost
  • Ko potrebujete drsni ležaj , odporen odporno proti obrabi in na medije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation