igusigus-icon-cart(0)

chainflex® krmilni kabel CF9.UL

Model postopnega opuščanja
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Prilagodljiv pri nizkih temperaturah
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Samougasljivost
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Ta del je ukinjen model. Na voljo novejši model: Na izdelek

Nakupovanje pri igusu®