iglidur® A180, prirobnični ležaj, imperial - A180FI

Vsestransko uporaben, skladen s FDA

iglidur® A180, prirobnični ležaj, imperial - A180FI
iglidur® A180, prirobnični ležaj, imperial - A180FI drawing
1 od 2
iglidur® A180, prirobnični ležaj, imperial - A180FI
iglidur® A180, prirobnični ležaj, imperial - A180FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A180FI-0204-04
  • Material: iglidur® A180
  • Obrazec: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • FDA ustrezno
  • Skladno z EU 10/2011
iglidur® A180 | Vsestranski ležaji, skladni s FDA
izdelani iz materiala iglidur® A180, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. Zato so idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko in embalažno industrijo, v proizvodnji medicinske opreme, v manjših gospodinjskih aparatih ipd. Tudi tam, kjer je mokro čiščenje ali stik z vlažnimi mediji povezan s procesom, je za iglidur® A180 značilna minimalna absorpcija vlage.

Tipična področja uporabe

Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija

Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko so ležaji v neposrednem stiku z živili
  • Ko je zahtevana skladnost s FDA
  • Ko je zahtevana nizka raven hrupa
  • Ko je nizka absorpcija vlage bistvena
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite pravi izdelek za vas

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek

Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?