chainflex® motorni kabel CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Tlačno ekstrudirana spojina TPE brez halogenov 2. Pleten bakreni ščit z visoko upogibna trdnost 3. tlačno ekstrudirana spojina TPE 4. Posebni vodnik z visoko upogibna trdnost
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 od 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Tlačno ekstrudirana spojina TPE brez halogenov 2. Pleten bakreni ščit z visoko upogibna trdnost 3. tlačno ekstrudirana spojina TPE 4. Posebni vodnik z visoko upogibna trdnost
CF310.UL.25.01 video
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Samougasljivost
  • Brez silikona
  • UV-odpornost: visoka
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF310.UL.25.01
(1x2,5)C