1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: PSI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odličen koeficient trenja
- Nizka absorpcija vlage
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
iglidur® P | Ugodna vsestranska uporaba na prostem - Brez nabrekanja tudi pri visoki vlažnosti okolice
Zaradi temperaturne stabilnosti in nizke absorpcije vode sodijo drsni ležaji iglidur® P s prirobnico med dimenzijsko stabilnimi vsestranskimi ležaji v spreminjajočih se okoljskih pogojih. Za vrtljiv in rotirajoče gibe pri srednjih obremenitvah so priporočljivi drsni ležaji iglidur® P.
Tipične aplikacije
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Solarna tehnologija
Fitnes in Šport
Inženiring javnega prevoza
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Zaradi temperaturne stabilnosti in nizke absorpcije vode sodijo drsni ležaji iglidur® P s prirobnico med dimenzijsko stabilnimi vsestranskimi ležaji v spreminjajočih se okoljskih pogojih. Za vrtljiv in rotirajoče gibe pri srednjih obremenitvah so priporočljivi drsni ležaji iglidur® P.
Tipične aplikacije
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Solarna tehnologija
Fitnes in Šport
Inženiring javnega prevoza
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?