1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: A181FI-0203-03
- Material: iglidur® A181
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Primerno za visoke hitrosti
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- FDA ustrezno
- Skladno z EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za stik z živili
iglidur® A181 je skladen tako s FDA kot s 10/2011 EC. Modra barva omogoča tudi "optično zaznavanje", ki je pogosto potrebna v živilskem sektorju. Po mehanskih lastnostih, temperaturni odpornosti in odpornost na medije je neposredno primerljiv z iglidur® A180 , v večini različic je iglidur® A181 še boljši po odporno proti obrabi .
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite pravi izdelek za vas
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® A181 je skladen tako s FDA kot s 10/2011 EC. Modra barva omogoča tudi "optično zaznavanje", ki je pogosto potrebna v živilskem sektorju. Po mehanskih lastnostih, temperaturni odpornosti in odpornost na medije je neposredno primerljiv z iglidur® A180 , v večini različic je iglidur® A181 še boljši po odporno proti obrabi .
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?