TPE koaksialni kabel | CFKoax 50 Ω

MAT90455662 product image
igus-icon-lupe
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC konektor/BNC konektor
5.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.  Maksimalna dolžina prenosa: 50 m * Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!