- Vgradna velikost: NEMA23 / dimeznija prirobnice 56mm
- Zaščitni razred: IP65
- Držalni navor: 1,70 Nm
- Nazivni tok: 3.00A
- Priključek motorja: metrični M12 konektor
- Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
Change Language :
Najbolj priljubljena velikost koračni motor
koračni motor odlikuje visok navor in kompaktne dimenzije. Primeren je za številne aplikacije v srednjem območju obremenitev . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Področja uporabe so cenovno ugodne samostojne naprave, kot tudi stroji za avtomatizacijo in prilagajanje formatov. Motor je priključen preko metričnega M12(17) konektor. Ta je nameščen neposredno na zadnji del ohišje motorja . Prednost tega je, da ohišje motorja dosega stopnjo zaščite IP65. Da bi zagotovili, da nima samo ohišje zaščite IP65, je ta motor opremljen tudi s tesnilom gred . Zato ima celoten motor klasifikacijo IP65.