1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: J350SI-0203-03
- Material: iglidur® J350
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Odličen koeficient trenja
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Vzdržljivostni tekač z visoko dimenzijsko stabilnostjo pri temperaturi - uporabno z več gredi in obremenitvami
Vrhunski drsni ležaj za rotacijske aplikacije - in to na veliko različnih jeklenih gredi: V drsnih ležajih iglidur® J350 s prirobnico se lahko življenjska doba pri obremenitvah pogosto podaljšuje od 2 MPa do 50 MPa. Poleg tega je zaradi odpornosti na visoke temperature zelo vsestranski material.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Strojna orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Vrhunski drsni ležaj za rotacijske aplikacije - in to na veliko različnih jeklenih gredi: V drsnih ležajih iglidur® J350 s prirobnico se lahko življenjska doba pri obremenitvah pogosto podaljšuje od 2 MPa do 50 MPa. Poleg tega je zaradi odpornosti na visoke temperature zelo vsestranski material.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Strojna orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?