igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: cinkovo tlačno litje/medenina, ponikljan
- Stopnja onesnaženosti: 3
- Zaščitni razred: IP 66/67 [pripravljen]
- Prenapetostna kategorija: III
- Temperaturno območje: -20 °C do +130 °C
- Preklopna matica/vijak: medenina, ponikljano
- Material vpenjalnega obroča: medenina, ponikljan Kontakt: Medenina, pozlačen Tesnilo: FPM/HNBR Izolacijsko telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Tip kontakta: Stiskalni zatič Izvedba priključka: Signalna spojka
igus-icon-lieferzeitMAT0179610
[8+1]-polni E tip s tremi režami za kodiranje ???