Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti

MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179623
6-polni E tip