Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, M23 napajalna spojka, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723487
6-polni E tip