iglidur® M250, potisna podložka, imperial

Trden vsestranski z odličnim dušenje vibracij

iglidur® M250, potisna podložka, imperial
iglidur® M250, potisna podložka, imperial drawing
1 od 2
iglidur® M250, potisna podložka, imperial
iglidur® M250, potisna podložka, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MTI-04
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Nakupujte potisne podložke
  • Dimenzije:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Robusten vsestranski material
  • odlično dušenje vibracij
  • Odporen na mejni pritisk
  • visoka odpornost na udarce
iglidur® M250 | Trden vsestranski z odličnim dušenje vibracij
 
  • na zalogi več kot 450 dimenzij
  • odlično dušenje vibracij
  • Odporen na robne obremenitve
  • visoka odpornost na udarce
  • narejeno po DIN 1850
  • Za zaščito gred se lahko inkarbonska umazanija
  • Brez mazanja in vzdrževanja
samomazalen drsni ležaj , izdelan iz materiala iglidur® M250, se odlikuje po odpornosti na odpornost na udarce, dušenje vibracij in odporno proti obrabi. Odlikujejo se v aplikacijah, kjer je dušenje vibracij potrebno - tipični primeri so oprema za zdravje in fitnes ter pakirni stroji. Ker lahko dodatno objemajo umazanijo, so primerni tudi za kmetijske stroje in vrtne aparate.
 
Tipična področja uporabe
 
Kmetijstvo
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko so ležaji izpostavljeni velikim
    količinam umazanije
  • Ko je potrebno dušenje vibracij
  • Za nizke do srednje hitrosti
  • Ko je potrebno mehansko vrtanje površine stene
  • Odporen na robne obremenitve
  • visoka odpornost na udarce
  • narejeno po DIN 1850
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov
 
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation