Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti

MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti
Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti
Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti
Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti
Vtični konektor, serija 615, signalni konektor, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT01730640
4,5-6,5 mm