Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti

MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730657 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti
Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti
Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti
Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti
Vtični konektor serije 915, napajalna spojka, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: metal
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT01730657
4,5-6,5 mm