Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti
Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti
Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti
Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti
Speedtec konektor serije 917, M17 napajalni konektor, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723497
7-polni P tip