Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti

MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti
Speedtec konektor, serija 917, M17 napajalna spojka, vklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723498
7-polni E tip