iglidur® G1, prirobnični ležaj, mm - G1FM

Novi standard brez mazanja z dvojno zmogljivostjo

iglidur® G1, prirobnični ležaj, mm - G1FM
iglidur® G1, prirobnični ležaj, mm - G1FM drawing
1 od 2
iglidur® G1, prirobnični ležaj, mm - G1FM
iglidur® G1, prirobnični ležaj, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Novi standard brez mazanja
Z iglidur® G1 nudimo proti obrabi odporen in vsestranski material za širok spekter uporabe. Priporočljivo za aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami pri srednjih hitrostih. Tudi pri povišanih temperaturah do 180 °C je iglidur® G1 dimenzijsko stabilen in odporno proti obrabi ter nudi zelo nizko absorpcijo vlage. Tako je iglidur® G1 primerno za številne različne aplikacije in tako predstavlja vsestranski z zelo dobrim delovanje.

Tipične aplikacije

Avtomobilska
strojna orodja
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ekonomičen ležaj z vsestransko zmogljivostjo
  • Za nizke do povprečne površinske hitrosti
  • Ko mora ležaj teči na različnih materialih gred
  • Za vrtljiv in rotacijske gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation